Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, trifilar, con funda metálica, brida Fischer 90° pos. 9 polos, 5m / 1689B5

1689B5
18000646
- Cable de conexión de 3 conductores
- Longitud: 5 m
- Tipo de brida acodada (90°)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65Se trata de un cable de conexión de alto aislamiento con revestimiento metálico flexible para dinamómetros multicomponentes con conectores Fischer de brida de 9 pines.
Carga
Carga