Cable de salida para amplificadores de carga Tipo 5163A / 1500A41A5

Cable de salida para amplificadores de carga Tipo 5163A
1500A41A5
18000420
  • Longitud del cable de salida: 5 m
  • Conectores: D-Sub de 15 polos a extremo abierto
  • Para amplificadores de carga Tipo 5163A
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 15-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Para conectar amplificadores de carga para sensores Lineas Weigh In Motion Tipo 5163A y dispositivo de medida o Data Logger Weigh In Motion Tipo 5204A.
Carga
Carga