Cable de conexión para placas de fuerza, Fischer 19 polos pos. acodado - D-Sub 37 polos neg., 10 m / 1759A10

1759A10
18000788
- Cable de conexión para placas de fuerza de los tipos 9281EA y 9287CA a sistemas DAQ del tipo 5691A
- Diámetro: 8 mm
- Conectores: Fischer 19 Pin pos. acodado (90°) - D-Sub 37 Pin neg.
- Longitud: 10 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciencesCarga
Carga
Carga