Cable de conexión para placas de fuerza, Fischer 19 polos acodado - D-Sub 25 polos, 10 m / 1700A105A10

1700A105A10
18000689
- De las placas de fuerza tipo 9281EA y 9287CA al sistema DAQ tipo 5695B
- Longitud: 10 m
- Diámetro: 8 mm
- Conectores: acodados (90°) Fischer 19 patillas pos. y D-Sub 25 patillas pos.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciencesCable de conexión para placas de fuerza Tipo 9281EA y 9287CA al sistema DAQ Tipo 5695B, conector Fischer acodado (90°) de 19 Pin pos. y D-Sub de 25 Pin pos.
Carga
Carga