Cable de conexión para placas de fuerza, 2x Fischer 9 polos pos. recto, manguera de acero, 20 m / 1681B20

1681B20
18000628
- Cable de conexión para placas de fuerza con salida de carga
- Diámetro: 12,3 mm
- Conectores: Fischer 9 Pin pos. recto (ambos lados)
- Longitud: 20 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Carga
Carga
Carga