Cable de conexión para amplificadores de carga, D-Sub 9 patillas neg. y D-Sub 15 patillas neg. - D-Sub 25 patillas pos., 2 m / 1779A

1779A
18000806
- Cable de conexión para amplificadores de carga del tipo 9865 a sistemas DAQ del tipo 5695B
- Diámetro: 8 mm
- Conectores: D-Sub de 9 pines y 15 pines neg. - D-Sub de 25 pines pos.
- Longitud: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciencesCarga
Carga
Carga