Acelerómetro piezoeléctrico, modo de carga, cizallamiento cerámico, montaje adhesivo, conector lateral, 2000 g / 8276A5

Acelerómetro piezoeléctrico, modo de carga, cizallamiento cerámico, montaje adhesivo, conector lateral, 2000 g
8276A5
18006981
  • Acelerómetro piezoeléctrico con salida de modo de carga
  • Montaje adhesivo
  • Sensibilidad: -5,5 pC/g
  • Conector lateral 10-32
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
2000 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
5.5 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
7000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Acelerómetro piezoeléctrico de modo de carga con un rango de 2000 g, montaje adhesivo y conector lateral 10-32.
Carga
Carga