Amplificador de carga para análisis de combustión de motores, 2 canales, con PiezoSmart, para SCP Slim, interfaz Triax / 5064E22

5064E22
18036700
- Amplificador de carga adecuado para SCP (tipo 2852B)
- Detección de todos los valores pMax y eventos de golpeo, salida de señal a través de bus CAN e interfaz analógica
- Clasificación de la presión en plantillas TEDS
- Interfaz triax
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticEl módulo amplificador del Tipo 5064E22 es un amplificador de carga de 2 canales controlado por microprocesador con acondicionamiento de la señal analógica.
Carga
Carga