Amplificador de carga para análisis de combustión de motores, 2 canales, para SCP Slim, interfaz BNC / 5064E11

Amplificador de carga para análisis de combustión de motores, 2 canales, para SCP Slim, interfaz BNC
5064E11
18036696
  • Amplificador de carga adecuado para SCP Slim (tipo 2852B)
  • Detección de todos los valores pMax y eventos de golpeo, salida de señal a través de bus CAN e interfaz analógica
  • Clasificación de la presión en plantillas TEDS
  • Interfaz BNC
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Testing
Applications
Combustion measurement analysis
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
El módulo amplificador del Tipo 5064E11 es un amplificador de carga de 2 canales controlado por microprocesador con acondicionamiento de la señal analógica.
Carga
Carga