Célula de carga piezoeléctrica de fuerza de prensado, Transductor de fuerza de prensado, Fz máx. 0 ... 20 kN / 9323A

Célula de carga piezoeléctrica de fuerza de prensado, Transductor de fuerza de prensado, Fz máx. 0 ... 20 kN
9323A
18007665
  • Transductor de fuerza de prensado precargado y calibrado, listo para medir inmediatamente
  • Rangos calibrados Fz: 0 ... 0,2 kN, 0 ... 2 kN, 0 ... 20 kN
  • Sensibilidad: ≈ -3,9 pC/N
  • Dimensiones P x A: 20 x 26 mm
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
20 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 20 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Preload force
8.5 kN
Maximum tension force
0 … -2 kN
Axial stiffness
1.2 kN/μm
Maximum bending moment Mxy (single load)
23 N·m
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
5 N·m
Shear force
0.62 kN
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Mx→Fz
-0.5 … 0.5 N/N·m
Maximum crosstalk My→Fz
-0.5 … 0.5 N/N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.02 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈29 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–3.9 pC/N
Temperature coefficient of sensitivity
0.05 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
72 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
10-32 UNF (negative)
Dimensions and materials
Weight
47 g
Casing material
DIN 1.4542

Este Transductor de fuerza de la serie Press Force es ideal para medir fuerzas tanto dinámicas como cuasistáticas. La precarga en fábrica y la adaptabilidad de estos prácticos diseños garantizan su disponibilidad para un uso inmediato. La Célula de carga Press Force se basa en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de cuarzo genera a la salida del sensor una carga eléctrica proporcional, que es convertida por el amplificador de medida conectado en serie en una señal de proceso apta para su evaluación (típicamente 0 ... 10 V). Dependiendo del Tipo de sensor, también pueden medirse fuerzas de tracción de hasta el 16% del rango de fuerza de compresión. Aunque no están calibrados, estos rangos se utilizan a menudo para detectar fuerzas de retroceso de herramientas, por ejemplo, tras procesos de ajuste a presión.

Ficha de datos
Inglés
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Manual
Press Force Sensor
Inglés
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
136 resultados
Tipo de accesorio