Cable de monitor para maXYmos TL y maXYmos NC, 5 m / 1200A161A5

Cable de monitor para maXYmos TL y maXYmos NC, 5 m
1200A161A5
18013106
  • Cable para separar los módulos de visualización y medición de los sistemas de control de procesos maXYmos
  • IP67 por un lado
  • Conectores: D-Sub de alta densidad de 26 pines pos. - 26 pines neg.
  • Longitud: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 26-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 26-pole neg.
Este cable de monitorización conecta el módulo de visualización (DIM) de los sistemas de monitorización de procesos maXYmos TL y NC con el módulo de medición (MEM) cuando ambas unidades están separadas. De este modo, ambos componentes del sistema pueden instalarse de forma flexible y remota entre sí.
Carga
Carga