Cable de conexión monofilar con clavija engarzada, para sensores de presión de cavidades, 200°C, 5 m / 1666AZ4

Cable de conexión monofilar con clavija engarzada, para sensores de presión de cavidades, 200°C, 5 m
1666AZ4
18036071
  • Cable de conexión monofilar para elementos de contacto
  • Pin engarzado - extremo abierto
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Connection type (sensor)
Crimped pin
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
El Tipo 1720A3 se conecta a los elementos de contacto y tiene una clavija engarzada.
Carga
Carga