Cable de conexión para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a Fischer 103 neg., 2 m / 1991A2

Cable de conexión para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a Fischer 103 neg., 2 m
1991A2
18001074
  • Material del cable: FPM, negro
  • Diámetro del cable: 3,2 mm
  • Longitud del cable: 2 m
  • Alta resistencia al aislamiento
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Cable
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter
3.2 mm
Cable color
Black
Cable adaptador, de 1 canal a 4 canales, con una longitud de 2 metros.
Carga
Carga