Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a KIAG 10-32 pos. hex., azul, 2 m / 1900A23A1102

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a KIAG 10-32 pos. hex., azul, 2 m
1900A23A1102
18035251
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP (sensor / conector): IP67 / IP67
  • Longitud: 2 m
  • Temperatura de funcionamiento: -40 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Blue
Weight
20,2 g
Cable diameter (inner)
1.8 mm
Cable coaxial de gran flexibilidad para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga. Adecuado para cadenas de arrastre.
Carga
Carga