Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a KIAG 10-32 pos. hex., gris metálico, 2 m / 1900A21A1102

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a KIAG 10-32 pos. hex., gris metálico, 2 m
1900A21A1102
18035130
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP: IP67 / IP67
  • Diámetro del cable (interior / exterior) 2 mm / 4,6 mm
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
40 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic grey
Weight
89 g
Cable outer layer protection
Flexible stainless steel hose
Cable diameter (outer)
4.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cable coaxial para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga