Cable para acelerómetros triaxiales IEPE en modo tensión, baja desgasificación, longitud personalizada / 1756CLK04SP

Kistler provides cables for triaxial accelerators to be applied in engine and powertrain NVH testing.
1756CLK04SP
18035346
  • Cable para acelerómetros triaxiales en tensión
  • Conectores de cable: 1/4 - 28, 4 pines neg. a 3 x BNC pos.
  • Longitud del cable: personalizada (hasta 20 m máx.)
  • Material de la cubierta del cable: fluoropolímero, opción: materiales de baja desgasificación
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Space payload testing
Cable properties
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connector type
BNC (positive), BNC (positive), BNC (positive)
Cable fabricado con materiales de baja emisión de gases que puede personalizarse hasta una longitud de 20 metros.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio