Cable para acelerómetros triaxiales IEPE en modo tensión, 3 m / 1756C3K04

1756C3K04
18029903
- Cable para acelerómetros triaxiales en tensión
- Conectores de cable: 1/4 - 28, 4 pines neg. a 3 x BNC pos.
- Longitud del cable: 3 metros
- Material de la cubierta del cable: fluoropolímero
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cable con una longitud de 3 metros.
Carga
Carga