Cable para acelerómetros triaxiales IEPE en modo tensión, 10 m / 1756C10K04

Kistler provides cables for triaxial accelerators to be applied in engine and powertrain NVH testing.
1756C10K04
18030027
  • Cable para acelerómetros triaxiales en tensión
  • Conectores de cable: 1/4 - 28, 4 pines neg. a 3 x BNC pos.
  • Longitud del cable: 10 metros
  • Material de la cubierta del cable: fluoropolímero
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-196 … 200 °C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
FEP (main)
Connection angle (sensor)
Straight
Cryogenic applications [-195°C]
Yes
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
FEP (main)
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Weight
95 g
Predefined cable length
10 m
Cable con una longitud de 10 metros.
Carga
Carga