Cabeza de impedancia, 50 g, 222 N, 2 conectores x 10-32 / 8770A50

8770A50
18007060
- Cabezal de impedancia con salida IEPE
- Rango de medición: +50 g
- Rango de fuerza: 222 N
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Cabeza de impedancia con un rango de aceleración de 50 g y un rango de fuerza de 222 N
Carga
Carga