Cabeza de impedancia, 5 g, 22 N, 2 conectores x 10-32 / 8770A5

8770A5
18007059
- Cabezal de impedancia con salida IEPE
- Rango de medición: +5 g
- Rango de fuerza: 22 N
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
5 gMaximum acceleration value you want to measure.
Cabeza de impedancia con un rango de aceleración de 5 g y un rango de fuerza de 22 N
Carga
Carga