Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 20 mm, Profundidad de la horquilla 30 mm, Extremo libre del cable / PMI-20-30/P

PMI-20-30/P
18036912
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,6 mm
- Anchura de la horquilla: 20 mm, profundidad de la horquilla: 30 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: extremo libre del cable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
30 mmCarga
Carga
Carga