Llave dinamométrica y de ángulo de giro, 600 Nm / Analyse-Wrench 5413-1500/600 600N·m

- Llave dinamométrica y de ángulo de giro con valor nominal 600 Nm
- Enchufe disponible como accesorio
- Identificación automática
- Funciones de apriete según VDI/VDE 2645
Product type
La llave de análisis consta de un mango con una toma de conexión integrada para conectar la llave con un cable sensor a una unidad de medición y evaluación, una unidad de control con pantalla LED de estado, un tubo de acero con una varilla de flexión integrada con galgas extensométricas para la medición del par y un giroscopio para la medición del ángulo de rotación sin referencia, así como un portaherramientas para la herramienta enchufable. La pantalla LED de estado de la llave de análisis proporciona información sobre el estado de funcionamiento y el momento en que se obtiene el valor objetivo (cuando se utiliza en la unidad de medición y evaluación INSPECTpro). El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. La llave de análisis se entrega con un certificado de calidad. Previa solicitud, la llave de análisis puede calibrarse con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado por el DAkkS.