Amplificador de carga de laboratorio LabAmp con Adquisición de datos, carga, IEPE, tensión, 1 ó 4 canales, rangos de medida ±100 a ±1000000 pC / 5165A Config

- Amplificador de carga con una gama de frecuencias de 0,1 Hz ... 100 kHz
- Adquisición de datos integrada de 24 bits con hasta 200 kSps por canal
- Sincronización de dispositivos PTP y opciones de canales virtuales
- TEDS (IEEE 1541.4) para sensores Piezotron (IEPE)
Electrical properties
El LabAmp tipo 5165A de Kistler no sólo es un excelente amplificador de carga de bajo ruido para señales dinámicas, sino también un potente dispositivo de adquisición de datos que envía los valores de medición digitalizados directamente a un ordenador central para su posterior análisis. Se configura y maneja en una interfaz web, a la que se accede cómodamente mediante un navegador web estándar o a través del paquete de software KiStudio Lab tipo 2910B (que incluye el software de postprocesamiento jBEAM). Gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de señales, el Kistler LabAmp Tipo 5165A ofrece una flexibilidad impresionante. Las frecuencias de los filtros pasa alto, pasa bajo y notch pueden introducirse directamente como valores numéricos en hercios. Las señales de entrada pueden dirigirse de forma flexible a las salidas analógicas. La interfaz gráfica de usuario no sólo ofrece una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también muestra diferentes valores de medición (por ejemplo, valor vivo, valor pico, valor cuadrático medio). La función opcional de canal virtual permite sumar en tiempo real distintas señales de entrada. Además, la descarga de datos basada en navegador permite procesar los datos adquiridos en un software de análisis. Para tareas más avanzadas o procesamiento directo, el amplificador puede integrarse directamente en su propio software a través de nuestra API REST o en LabVIEW gracias al controlador Virtual Instruments suministrado. Para un mayor número de canales, la función de sincronización opcional (PTP) permite adquirir datos de varios dispositivos Type 5165A. Los amplificadores Kistler LabAmp Tipo 5167A también se pueden sincronizar con el Tipo 5165A, lo que permite la adquisición combinada de señales IEPE dinámicas y señales cuasiestáticas de sensores piezoeléctricos. No se requieren cables adicionales. Este instrumento ha sido diseñado para su uso en investigación, desarrollo y laboratorio. La familia LabAmp de Kistler del tipo 5165A es la elección perfecta allí donde sea necesario medir señales dinámicas con precisión y alta resolución. Mediciones de aceleración y vibración, aplicaciones de presión pulsante o mediciones de fuerza de procedimientos de mecanizado rápido son sólo algunos ejemplos en los que el Kistler LabAmp Tipo 5165A puede demostrar sus puntos fuertes.