Cable adaptador para conectores multicanal, tecnología multicanal a monocanal, 4 canales a 4 x BNC, 5 m / 1999A1A5

Cable adaptador para conectores multicanal, tecnología multicanal a monocanal, 4 canales a 4 x BNC, 5 m
1999A1A5
18001094
  • Cable adaptador con conector de 4 canales en molde
  • 4 conectores BNC en el sistema
  • 5 metros de longitud
  • 4 Canales
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Cable
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 103 6-pole pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
FPM, Stainless steel braiding
Cable color
Green or black
Cable outer layer protection
Split harness wrap
Predefined cable length
5 m
Cable adaptador, de 4 canales a 4 x BNC, con una longitud de 5 metros
Carga
Carga