Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 250 g, Alta temperatura, 1/4-28, conector de 4 pines, con plantilla T00 TEDS / 8766A250BTH00

8766A250BTH00
18042543
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±250 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 250 g, conector 1/4-28, una temperatura máxima de funcionamiento superior y T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Carga
Carga