Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 1000 g, M4,5, conector de 4 polos, con plantilla T00 TEDS / 8766A1K0AT00

8766A1K0AT00
18042561
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±1000 g
- M4.5, conector de 4 pines
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Plantilla 0 (UTID 1)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
1000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 1000 g, conector M4.5 y T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Carga
Carga