Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 1000 g, M4.5, conector de 4 polos, con plantilla TEDS seleccionable / 8766A1K0AT

8766A1K0AT
18044020
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±1000 g
- M4.5, conector de 4 pines
- Plantilla TEDS seleccionable
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
1000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 1000 g, conector M4.5 y plantilla TEDS seleccionable.
Carga
Carga