Acelerómetro triaxial IEPE, KiVibe Miniatura, TEDS, cristal PiezoStar, 100 g / Z22198E100A

El acelerómetro IEPE triaxial en miniatura KiVibe Miniature se adapta a espacios reducidos y estructuras ligeras.
Z22198E100A
18049218
  • Acelerómetro triaxial IEPE con un rango de medida de 100 g (50 mV/g)
  • Amplio ancho de banda de frecuencia de 2,5 a 8 000 Hz (±5%)
  • Desplazamiento mínimo de la sensibilidad térmica gracias a la tecnología de cristal PiezoStar de Kistler
  • Diseño de casos aislados y TEDS
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
2.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Electric motor testing R&D, Space payload testing, 3C electronics manufacturing, Semiconductor manufacturing, Space payload testing, Structural health monitoring

Este acelerómetro triaxial IEPE en miniatura con un rango de medida de 100 g está diseñado para pruebas estructurales, por ejemplo, en satélites, placas impresas y componentes con espacio de montaje limitado. El elemento sensor PiezoStar integrado proporciona un desplazamiento de sensibilidad térmica muy bajo. Este elemento sensor único se combina con una electrónica de poco ruido para proporcionar un amplio ancho de banda de frecuencia. El acelerómetro está aislado para garantizar un rendimiento de bajo ruido incluso con interferencias electromagnéticas elevadas, por ejemplo en motores eléctricos. Además, la carcasa de titanio soldado combina robustez y ligereza. El cable integral se fija al sensor mediante una tecnología patentada que combina robustez y facilidad de manejo para instalaciones exigentes. El cable está equipado con un conector estándar industrial de cuatro pines (1/4-28 UNF pos.) e incluye una hoja de datos electrónicos del transductor (TEDS).

Carga
Carga