Acelerómetro triaxial IEPE, KiVibe Miniatura, cristal PiezoStar, 1000 g / Z22198D1K0A

sub miniature triaxial IEPE accelerometer sub-miniature dreiachsial Beschleunigungssensor integriertes Kabel
Z22198D1K0A
18046702
  • Acelerómetro triaxial IEPE con un rango de medida de 1000 g (3,6 mV/g)
  • Amplio ancho de banda de frecuencias de 0,3 a 8 000 Hz (±5%)
  • Desplazamiento mínimo de la sensibilidad térmica gracias a la tecnología de cristal PiezoStar de Kistler
  • Resistente a entornos electromagnéticos gracias al diseño aislado de la carcasa
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
3.6 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.3 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Electric motor testing R&D, Space payload testing, 3C electronics manufacturing, Semiconductor manufacturing, Space payload testing, Structural health monitoring

Este acelerómetro triaxial IEPE en miniatura con un rango de medida de 1000 g está diseñado para pruebas estructurales, por ejemplo, en satélites, placas impresas y componentes con espacio de montaje limitado. El elemento sensor PiezoStar integrado proporciona un desplazamiento de sensibilidad térmica muy bajo. Este elemento sensor único se combina con una electrónica de poco ruido para proporcionar un amplio ancho de banda de frecuencia. El acelerómetro está aislado para garantizar un rendimiento de bajo ruido incluso con interferencias electromagnéticas elevadas, por ejemplo en motores eléctricos. Además, la carcasa de titanio soldado combina robustez y ligereza. El cable integral se fija al sensor mediante una tecnología patentada que combina robustez y facilidad de manejo para instalaciones exigentes. El cable está equipado con un conector estándar industrial de cuatro pines (1/4-28 UNF pos.).

Carga
Carga