Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 250 g, 1/4 - 28, conector de 4 polos, con plantilla TEDS seleccionable / 8764B250BT

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A
8764B250BT
18048191
  • Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
  • Margen de aceleración: ±250 g
  • 1/4 - 28, conector de 4 pines
  • Plantilla TEDS seleccionable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
NVH testing
Se trata de un acelerómetro con un rango de 250 g, conector 1/4 - 28 y plantilla TEDS seleccionable.
Carga
Carga