Acelerómetro triaxial IEPE, 100 g, M4.5, conector de 4 pines, con plantilla TEDS seleccionable / 8763B100AT

Los aceleradores triaxiales en miniatura IEPE 8763B de Kistler ofrecen estabilidad a largo plazo.
8763B100AT
18030186
  • Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
  • Margen de aceleración: ±100 g
  • M4.5, conector de 4 pines
  • Plantilla TEDS seleccionable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
3
Mini
Yes
Electrical properties
TEDS
Yes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
7000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting Threaded Hole
Yes
Mounting Adhesive
Yes
Mounting Magnetic
Yes
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Acelerómetro con un rango de 100 g, conector M4.5 y plantilla TEDS seleccionable.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
13 resultados
Tipo de accesorio