Acelerómetro triaxial, Cizalla cerámica, Alta temperatura, Modo de carga / 8248A3

Kistler offers triaxial high-temperature accelerometers featuring long-term stability for engine and powertrain NVH testing.
8248A3
18030811
  • Acelerómetro triaxial de Alta temperatura con salida de carga
  • Temperatura: -55 ... +260°C
  • Sensibilidad: -3,0 pC/g
  • Conector: 3 x 5-44 neg. (lateral)
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
2000 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Ground isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
3 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Operating temperature range
-54 … 260 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
260 °C
Mounting type
Center through hole, Adhesive / Wax
Applications
NVH testing
Dimensions and materials
Weight
10.4 grams
Acelerómetro triaxial en modo de carga con un rango de 2000 g y una temperatura de funcionamiento de hasta 260 °C
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Ceramic Shear Accelerometers – (High Impedance – Charge Mode)
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.