Acelerómetro MEMS capacitivo K-Beam, 200 g, carcasa de titanio, 4 V FSO / 8316A200ATTA00

8316A200ATTA00
18032867
- Acelerómetro MEMS capacitivo de un solo eje
- Margen de aceleración: ±200 g
- 0±4 V FSO, con salida de temperatura
- Conector de 4 pines, carcasa de titanio
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
200 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 200 g, salida de escala completa de 4 V con mediciones de temperatura, una carcasa de titanio y un conector lateral de 4 pines.
Carga
Carga