Acelerómetro MEMS capacitivo K-Beam, 30 g, carcasa de titanio, diferencial 4 V FSO / 8316A030C0TB05

8316A030C0TB05
18036758
- Acelerómetro MEMS capacitivo de un solo eje
- Margen de aceleración: ±30 g
- Diferencial 0±4 V FSO, sin salida de temperatura
- Cable integral de 5 m, carcasa de titanio
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
30 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 30 g, salida diferencial de 4 V a escala completa, una carcasa de titanio y un cable integral de 5 metros montado lateralmente.
Carga
Carga