Placa de fuerza 3D con salida digital (Rango de medición Fz -10 ... 20 kN), 600x400x100 mm / 9667AA0604

9667AA0604
18044967
- Dimensiones de la placa de fuerza: LxAnxAl (mm) 600x400x100
- Rango de medición Fz: -10 ... 20 kN
- Frecuencia natural: 1000 Hz (Fx, Fy, Fz)
- Grado de protección: IP65
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNCarga
Carga
Carga