Winterthur, abril de 2026 - Ya está disponible un nuevo adaptador con refrigeración por agua integrada para su uso con el sensor de presión absoluta en miniatura 4017A de Kistler en el desarrollo de motores y otras aplicaciones a altas temperaturas. Este adaptador se puede pedir por separado o como un conjunto ya montado junto con el sensor. Gracias a la elevada capacidad de refrigeración del adaptador, el sensor miniatura se mantiene dentro de su rango de temperatura permitido incluso a altas temperaturas, por lo que ofrece excelentes resultados de medición con un espacio mínimo.
Los sensores piezorresistivos de presión absoluta son adecuados para registrar presiones estáticas y dinámicas. Se utilizan desde hace tiempo en la industria automovilística para el desarrollo de motores y sistemas de transmisión, donde se requieren altos niveles de precisión. Para permitir este grado de precisión a temperaturas elevadas, el sensor necesita refrigeración adicional.





![Miniature absolute pressure sensor for engine development – now with cooling adapter [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-961e.webp)