Sensores de temperatura para moldeo por inyección, Tipo K (ø4 mm, 450°C) / 6192B

Los sensores de temperatura para la medición de la temperatura de contacto tienen un tiempo de reacción muy corto.

6192B

Los sensores de temperatura para la medición de la temperatura de contacto tienen un tiempo de reacción muy corto.
Características/ventajas principales
  • Rango de temperaturas: 0 ... 450°C
  • Termopar Tipo K
  • Dimensiones de montaje compatibles con los sensores Kistler Tipo 6157 y 6177
  • Cable integral de alta temperatura con trenzado de acero y aislamiento de seda de vidrio y conector Fischer
Los sensores de temperatura del Tipo 6192B son adecuados para su montaje con los sensores de presión de cavidad de molde estándar con diámetros frontales de 4 mm, 2,5 mm y 1 mm. El robusto cable de alta temperatura está integrado en el sensor y puede utilizarse con temperaturas de hasta 450°C. El principio de medición se basa en termopares de Tipo K. Dos cables de termopar se conducen por separado a la parte frontal del sensor, donde se sueldan a un termopar. En los sensores del Tipo 6192BF, la parte frontal del sensor puede mecanizarse hasta una profundidad de 0,5 mm. En todos los demás Tipos y variantes de sensores, el frente no debe mecanizarse en modo alguno. El termopar de Tipo K se utiliza por sus ventajas tecnologías, como la resistencia a la corrosión.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Direct cavity pressure sensors
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Mounting Instructions
language-independent
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.