Convertidor de espárragos para acelerómetros / 8420

8420
El montaje por espárragos es el preferido de un acelerómetro para probar una estructura. Si las superficies de montaje están bien preparadas y se respeta correctamente el par de montaje, se obtiene la gama de frecuencias utilizable más amplia.
Características/ventajas principales
- 5 - 40 hilos
- De acero inoxidable
- L = 6,3 mm (.25 in)
El Perno de montaje Tipo 8420 se utiliza para formar una conexión rígida entre el acelerómetro y el objeto de ensayo y está mecanizado en cobre al berilio o acero inoxidable para obtener una gran resistencia y un alto módulo de elasticidad, junto con unos límites elásticos elevados. Está disponible en diferentes tamaños de rosca, con roscas imperiales y métricas en extremos opuestos o como inserto conversor de roscas.
Carga
Carga