Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, columna lumbar, seis ejes, HIII-50ª, HII-95ª / M56216

M56216
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M56216A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona de la columna lumbar del maniquí de pruebas de choque HIII-50% (H3), HII-95% (HM).
Características/ventajas principales
- Columna lumbar
 - Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
 - DTI o versión analógica
 - Baja linealidad e histéresis
 - Compatible con la sustitución estructural
 - Polaridades según SAE J211/1
 
La familia de células de carga ficticias Tipo M56216 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga