Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, parte superior del cuello, HIII-5º, HIII-50º, HIII-95º, niño de 3 años y SID-II. / M555A6

M555A6
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M555A6A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona de la parte superior del cuello de los maniquíes de pruebas de choque HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM), HIII-niño de 3 años (Y6) y SID-Iare (S2).
Características/ventajas principales
- Parte superior del cuello
- Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias de Tipo M555A6 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga