Segmentos de pared de choque estándar, sistema SmartCrash, elementos de medición de fuerzas triaxial / 9655B

Los segmentos estándar SmartCrash con elementos triaxiales de medición de fuerzas y electrónica integrada para la adquisición y el almacenamiento de datos se desarrollaron para medir las fuerzas durante los ensayos de colisión de vehículos para configuraciones de anchura total o solapamiento medio (40%).

9655B

Los segmentos estándar SmartCrash con elementos triaxiales de medición de fuerzas y electrónica integrada para la adquisición y el almacenamiento de datos se desarrollaron para medir las fuerzas durante los ensayos de colisión de vehículos para configuraciones de anchura total o solapamiento medio (40%).
Características/ventajas principales
  • Cable de conexión único por segmento
  • Ideal para mediciones dinámicas gracias a su elevada rigidez y alta frecuencia natural
  • Amplio Rango de medición
  • Excelente linealidad y alto grado de protección contra sobrecargas
  • Adquisición de datos y almacenamiento integrados
  • Funcionalidad TEDS
  • Precargado y calibrado
El elemento de medición de fuerzas SmartCrash consta de una placa superior y una base, el sensor de cuarzo piezoeléctrico precargado mediante un tornillo de expansión hueco entre la placa base y la placa superior y una electrónica integrada para el preprocesamiento de datos. Cada elemento individual de medición de fuerzas SmartCrash mide las 3 fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz de las fuerzas que afectan durante el choque. El sensor piezoeléctrico del elemento de medición de fuerzas genera una carga proporcional a la fuerza, que se amplifica y procesa. En cada elemento de medición de fuerzas del SmartCrash se incorpora una unidad para la digitalización de las señales analógicas (módulo DiMod). Las señales de carga se convierten en una señal de tensión, se digitalizan mediante un convertidor A/D y se almacenan en un registrador de datos central que ejecuta simultáneamente la parametrización y el control. Antes de realizar la medición propiamente dicha, se lleva a cabo una comprobación automática del sistema para verificar que toda la cadena de medición funciona correctamente. El elemento individual de medición de fuerzas se conecta mediante un cable de conexión correspondiente al registrador de datos a través de una interfaz RS-485. El elemento de medición de fuerzas SmartCrash se suministra calibrado y listo para ser utilizado para mediciones inmediatamente después de su montaje. La alimentación eléctrica de un elemento de medición de fuerzas SmartCrash se realiza a través de la unidad de alimentación o de un PC industrial (controlador).
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.