Módulos de medición de señales digitales, 4 canales de entrada digital / 5531A

Estos módulos de medición para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para señales digitales (frecuencia, ancho de pulso, señal de contador, tiempo y estado).

5531A

Estos módulos de medición para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para señales digitales (frecuencia, ancho de pulso, señal de contador, tiempo y estado).
Características/ventajas principales
  • 4 canales de entrada digital
  • Aislamiento galvánico 500 VDC
  • Medición de frecuencia hasta 1 MHz (método chronos)
  • Contador: Contador de avance/retroceso, contador de cuadratura con reconocimiento del cero de referencia (reinicio/activación), hasta 1 MHz
  • Entrada PWM: Medición del ciclo de trabajo y la frecuencia
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
CAD
CAD Data for KiDAQ Data Acquisition System 5500A
Inglés
zip
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Guía de inicio rápido
Quick Start Guide - KiDAQ Data Acquisition System and KiStudio Lab
language-independent
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
KiDAQ Data Acquisition, KiStudio Lab
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.