Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-C pos. a 3 x SSMB neg. / 1698AG

Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.

1698AG

Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Protección adicional
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-C pos. a 3 x SSMB neg., utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga