Cables de separación para sensores piezoeléctricos, Fischer 103 pos. a 4 x BNC pos. / 1629

1629
Cables de separación utilizados para mediciones multieje con enchufes Fischer.
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga del sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Mecanismo de cierre seguro
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, Fischer 103 pos. a 4 x BNC pos., utilizados para mediciones multieje con enchufes Fischer.
Carga
Carga