Puntas de martillo de impulso, caucho, D 1" o 1,5" (25 o 38 mm), diferentes resistencias, recambiables / 99XX

Puntas de goma reemplazables para martillos de impulso con diámetros de 25 ó 38 mm (1 ó 1,5 pulgadas). Disponibles versiones de blanda a dura.

99XX

Puntas de goma reemplazables para martillos de impulso con diámetros de 25 ó 38 mm (1 ó 1,5 pulgadas). Disponibles versiones de blanda a dura.
Características/ventajas principales
  • Puntas de impacto sustituibles para martillos de impulso de los tipos 9726A y 9728A
  • Diámetro: 1" (25 mm) o 1,5" (38 mm)
  • Versiones: blanda (gris), media (roja), dura (verde), dura (negra)
  • Punta de cambio rápido sin chispas

Puntas de martillo de impulso recambiables de caucho, de 25 ó 38 mm (1 ó 1,5 pulgadas). Adecuadas para martillos de impulso de tipo 9726A y 9728A.

Carga
Carga