Sistema de monitoreo de procesos maXYmos NC para módulos de unión NC / 5847B

maXYmos

5847B

El sistema de supervisión de procesos maXYmos NC controla, supervisa, evalúa y documenta las características de dos mensurandos XY para procesos de unión y prensado en combinación con módulos de unión NC y el servoamplificador asociado IndraDrive.
Características/ventajas principales
  • Sistema de supervisión de procesos con control de procesos integrado (secuenciador)
  • 128 programas independientes con hasta 10 objetos de evaluación cada uno
  • Capacidad en tiempo real gracias al servoamplificador SERCOS III
  • Interfaces de bus de campo integradas (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • Estadísticas y protocolos para resultados de medición (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM 5.0, QDA9, QWX)
  • Autocontrol y diagnóstico, visualización y control remoto (VNC)
  • Memoria de curvas integrada para hasta 5000 curvas (sólo 5847B0)
El sistema de supervisión de procesos maXYmos NC se encarga de la evaluación de las características de las curvas y de su documentación. También acciona el servoamplificador IndraDrive para controlar un módulo de unión NC conectado. La comunicación tiene lugar en tiempo real a través de SERCOS III, lo que proporciona una alta repetibilidad y el máximo rendimiento para el control del proceso. La puesta en marcha es sencilla a través de un PC o de la pantalla táctil opcional. Se dispone de varias interfaces de bus de campo para conectarse al sistema de control. El control de secuencias integrado (secuenciador) permite una asignación sencilla, rápida y versátil incluso de procesos complejos. El monitor, que puede conectarse en cascada hasta ocho pares de canales XY, está diseñado principalmente para el usuario sofisticado en lo que respecta a la gestión de aplicaciones, la comodidad de manejo y la flexibilidad. Con la ayuda de una multitud de elementos de evaluación de alto rendimiento, es posible supervisar y controlar incluso secuencias XY muy complejas.
Carga
Carga