Sistema de supervisión y control de procesos ComoScout para procesos de moldeo por inyección de plástico / 5889A

5889A
La monitorización de procesos con ComoScout es ideal para las necesidades iniciales y de modernización de los moldeadores por inyección.
Características/ventajas principales
- Cuadro de mandos para una rápida visión general y visualización del proceso de Moldeo por inyección
- Supervisión y control de procesos con umbrales definidos para determinadas señales de máquinas y sensores
- Interfaz digital entre la máquina de moldeo por inyección y el entorno de producción (mediante OPC UA)
- Funciones mejoradas de gestión de usuarios y usabilidad
- Transferencia de datos eficiente y trazabilidad mejorada (también para máquinas más antiguas)
ComoScout es un sistema de supervisión de procesos para máquinas de moldeo por inyección. A diferencia de ComoNeo, no está conectado a sensores de presión de la cavidad: en su lugar, ComoScout hace uso de señales procedentes de la máquina de moldeo por inyección y de cualquier otro sensor de salida de tensión (como transductores de emperatura). ComoScout ofrece funciones versátiles de supervisión y optimización basadas en los datos adquiridos.
Carga
Carga