Sensores de presión para mediciones de proyectiles, sellados por el hombro, para eventos de alta velocidad de hasta 1500 bar (21700 psi) / 6239A

6239A
Estos sensores de presión piezoeléctricos se utilizan para mediciones de altas presiones a altas velocidades. El diseño es ideal para mediciones de proyectiles en configuración tangencial. El sensor está específicamente probado y aceptado por SAAMI.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 1500 bar (21700 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Ideal para la medición de proyectiles
- Opciones de rosca de montaje: 3/8-24 UNF o M10x1
El diseño robusto y los resistentes elementos sensores de cristal garantizan una larga vida útil de estos sensores de alta presión, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes. El elemento sensor está fabricado con cristal KI85, un material patentado por Kistler que ofrece una sensibilidad significativamente mayor que un elemento de cuarzo de las mismas dimensiones. Gracias a la excelente linealidad de este sensor, puede utilizarse para realizar mediciones muy precisas de presiones muy pequeñas. El diseño especial del diafragma proporciona valores de presión iguales en la medición tangencial y en la medición de presión convencional.
Carga
Carga