Presión / 9966B28-KA-PRE

9966B28-KA-PRE

Los sensores de presión convierten la magnitud física presión (= fuerza por superficie) en una magnitud eléctrica de salida como medida de la presión. Los sensores de presión pueden medir la presión en estado estacionario, las diferencias de presión, las fluctuaciones de presión o incluso la presión acústica. Kistler ofrece una amplia gama de sensores para muchas aplicaciones y también proporciona los conocimientos necesarios.
Características/ventajas principales
  • Sensores de presión del cilindro
La precisión de las mediciones de presión depende de la calidad de las señales de presión. Pero no sólo el sensor en sí, sino también la manipulación y el montaje influyen en la calidad de las señales. El diseño, la selección y las diferentes aplicaciones de los sensores de presión son criterios importantes para conseguir un resultado de medición fiable. Los cursos de formación que ofrece Kistler ayudan a comprender y aplicar los distintos requisitos en el campo de la tecnología de medición de la presión.