Sensores de presión piezoeléctricos (PE o IEPE), transductores de presión en miniatura para mediciones dinámicas de hasta 250 bar (3625 psi). / 601C

The piezoelectric miniature pressure sensor 601C captures very small pressure pulsations ranging up to 250 bar.

601C

Los sensores de presión en miniatura de la serie 601C son, gracias a su alta sensibilidad, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir pulsaciones de presión muy pequeñas.
Características/ventajas principales
  • Rangos de presión de hasta 250 bar (3626 psi)
  • Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
  • Membrana optimizada para altos choques térmicos
  • Corto tiempo de subida y alta frecuencia natural
  • Sensor de pequeño tamaño
  • Salida de carga (PE) o tensión (IEPE)

Gracias a sus elevadas frecuencias naturales, los sensores de presión piezoeléctricos pueden utilizarse en diversas aplicaciones en las que es necesario medir presiones dinámicas. Otra característica única de los sensores de presión piezoeléctricos es su capacidad para medir pequeñas fluctuaciones de presión que se superponen a altas presiones estáticas con una resolución excepcional. Por el contrario, los sensores de presión piezoresistivos son la elección adecuada cuando se miden curvas de presión estática. En el núcleo de la serie 601C, totalmente soldada y herméticamente sellada, hay un cristal PiezoStar de alto rendimiento cultivado por Kistler. Este cristal PiezoStar confiere al sensor una sensibilidad muy superior a la de un sensor de presión de tamaño equivalente basado en cuarzo sintético, lo que se traduce en un menor nivel de ruido y permite así medir con mayor precisión presiones más bajas. La presión que se desea medir actúa sobre el diafragma del sensor y comprime el cristal PiezoStar. El cristal comprimido produce una carga proporcional a la presión.Por último, la señal de carga debe ser convertida por un amplificador de carga en una tensión que pueda leerse a continuación.

Además, el diafragma optimizado garantiza mediciones precisas de la presión dinámica, incluso cuando el diafragma se expone simultáneamente a un elevado choque térmico.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Piezoelectric Pressure Sensors
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.